ZHCUAM6B September 2020 – May 2021
该 EVM 具有配置为在 4V 至 16V 输入电压范围内运行的 TPSM41625 和 TPSM41615 同步降压电源模块。可使用配置跳线将输出电压设置为若干个常用值。同样,可以使用跳线将开关频率设置为 5 个值之一。该 EVM 可提供器件的完整输出电流额定值。电路板上装有输入和输出电容,可提供完整的输入和输出电压范围。提供的监控测试点可用于测量效率、功耗、输入纹波、输出纹波、线路和负载调节以及瞬态响应。提供了控制测试点和元件封装尺寸,以便使用器件 EN、POWER GOOD 和 SYNC 功能。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。