ZHCUAM6B September 2020 – May 2021 TPSM41615 , TPSM41625
图 2-1 突出显示了 EVM 的相关用户接口项。PVIN 和 PGND 端子块(TB1 和 TB2)用于连接主机输入电源,VOUT 和 PGND 端子块(TB3 和 TB4)用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16 AWG 导线。
图 2-1 EVM 用户接口PVIN S+ 和 PVIN S- 输入电压测试点以及 RS+ 和 RS- 输出电压测试点均位于电源端子块附近,专门用作电压监测点,通过连接电压表来测量 PVIN 和 VOUT。请勿将 S+ 和 S- 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 布线不支持高电流。
PVIN 范围 (J7) 和 VOUT 范围 (J8) 可用于通过示波器监测 PVIN 和 VOUT 波形。这些测试点适用于配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到桶式示波器探针)的无帽示波器探针。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。应将示波器探头尖端插入标有“+”符号的插座中,并将示波器接地引线插入另一个插座。
位于器件旁边的控制测试点可用于测试器件的功能。更多有关各个控制测试点的信息,请参阅测试点说明 部分。UVLO(R2、R3)、ILIM (R23)、SS (R24) 和 MODE (R25) 等其他特性可通过手动添加或更改 EVM 底部每个元件的相关封装上的值来进行更改。
提供 VREF 跳线 (J9)、VOUT 跳线 (J10)、FSW 跳线 (J11) 和 RAMP 跳线 (J12),用于选择内部基准电压、开关频率、所需输出电压和适当的 RAMP 设置。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。确保在选择所需输出电压之前设置内部基准电压(选择最高基准电压将产生极其精确的输出电压设定值)。请参阅表 2-1 了解建议跳线设置。
| 输出电压 | VREF SELECT (J9) | VOUT SELECT (J10) | FSW SELECT (J11)(1) | RAMP (J12) |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 V - 0.75 V | 0.6 V - 0.75 V | VREF | 500 kHz 至 700 kHz | 187kΩ |
| 0.8 V - 0.95 V | 0.8 V - 0.95 V | VREF | 500 kHz 至 1 MHz | 78.7kΩ |
| 1 V - 1.1 V | 1 至 1.1 V | VREF | 400 kHz 至 1 MHz | 187kΩ |
| 1.2V | 1.1V | 1.2V | 400 kHz 至 1 MHz | 187kΩ |
| 1.8V | 1.1V | 1.8V | 400 kHz 至 1 MHz | 187kΩ |
| 3.3V | 1.1V | 3.3V | 400 kHz 至 1 MHz | 78.7kΩ |
| 输出电压 | VREF SELECT (J9) | VOUT SELECT (J10) | FSW SELECT (J11)(1) | RAMP (J12) |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 V - 0.95 V | 0.6 V - 0.95 V | VREF | 500 kHz 至 700 kHz | 78.7kΩ |
| 1 V - 1.1 V | 1 至 1.1 V | VREF | 700 kHz 至 1 MHz | 78.7kΩ |
| 1.2V | 1.1V | 1.2V | 500 kHz 至 1 MHz | 121kΩ |
| 1.8V | 1.1V | 1.8V | 500 kHz 至 700 kHz | 187kΩ |
| 3.3V | 1.1V | 3.3V | 700 kHz 至 1 MHz | 187kΩ |
| 5.0V | 1.1V | 5.0V | 700 kHz 至 1 MHz | 187kΩ |
例如,如果需要 1.8V 的输出电压并由 12V 输入供电,则应按如下所示进行适当配置:
另一个示例是,如果需要 1.0V 的输出电压并由 12V 输入供电,则需要如下正确配置: