ZHCUAM3A December   2020  – April 2021

 

  1.    TPS543820EVM 8A SWIFT™ 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  4. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  5. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 过压保护
    13. 3.13 热性能
  6. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

过压保护

图 3-38 和 图 3-39 显示了 U2 的过压保护行为。通过 VO_ADJ 测试点对具有函数发生器的 FB 引脚施加跃进变化进行测试。VO_ADJ 测试点电压最初等于 0.5V 的基准电压,并升至 3.3V。OVP 故障清除后,TPS543820 立即尝试重启。它不会等待断续时间周期。

GUID-7A3098EC-79D1-4E28-80B1-6F6E261171FD-low.gif图 3-38 U2 过压保护
GUID-0D52FDD0-2145-4EA6-8AC2-D472B2C5B2E1-low.gif图 3-39 U2 OVP 和恢复