ZHCUAL9A April   2017  – August 2021

 

  1.   TPS561201EVM-896 1A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

TPS561201 是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 580kHz,可在轻载条件下进入脉冲跳跃模式。TPS561201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS561201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS561201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 1A 的输出。输出电压范围为 0.768V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS561201EVM-896 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 输入范围内以 1A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS561201EVM-896 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM输入电压 (VIN) 范围输出电流 (IOUT) 范围
TPS561201EVM-8964.5V 至 17V0A 至 1A