ZHCUAL9A April   2017  – August 2021

 

  1.   TPS561201EVM-896 1A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调整率
    5. 4.5  线性调整率
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

物料清单

表 6-1 物料清单
标识符 数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB11印刷电路板PWR896不限
C1、C420.1µF陶瓷电容器 0.1μF 25 V ±10% X5R 06030603GRM188R61E104KA01DMurata
C2、C3210µF陶瓷电容器 10μF 25 V ±10% X5R 12061206GRM31CR61E106KA12LMurata
C5, C6222µF电容器,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,12061206GRM31CR71A226KE15LMurata
C8010pF电容器,陶瓷,10pF,100V,±5%,C0G/NP0,06030603GRM1885C2A100JA01DMuRata
J1、J22端子块,6A,3.5mm 间距,2-Pos,TH7.0 x 8.2 x 6.5mmED555/2DSOn-Shore Technology
JP11接头,100mil,3×1,锡,TH接头,3 引脚,100mil,锡PEC03SAANSullins Connector Solutions
L112.2 µH电感器,屏蔽鼓芯,超通量,2.2µH,9A,0.0115Ω,SMDWE-HC4744311220Wurth Elektronik eiSos
LBL11热转印打印标签,1.250"(宽)x 0.250"(高)(10,000/卷)PCB 标签,1.25"(高)× 0.250"(宽)THT-13-457-10Brady
R113.74kΩ电阻器,3.74kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW06033K74FKEAVishay-Dale
R2、R4210.0kΩ电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060310K0FKEAVishay-Dale
R3、R520电阻器,0Ω,5%,0.1W,06030603ERJ-3GEY0R00VPanasonic
SH-JP111 × 2分流器,100mil,镀金,黑色分流器969102-0000-DA3M
TP1、TP3、TP4、TP5、TP65红色测试点,微型,红色,TH红色微型测试点5000Keystone
TP2、TP7、TP83黑色测试点,微型,黑色,TH黑色微型测试点5001Keystone
U114.5V 至 16V 输入、1A 同步降压稳压器,DDC0006ADDC0006ATPS561201DDC德州仪器 (TI)
C7022µF电容器,陶瓷,22µF,10V,±10%,X7R,12061206GRM31CR71A226KE15LMuRata