ZHCUAK8A July   2011  – August 2021

 

  1.   TPS54527EVM-052 5A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 输出滤波器和闭环响应
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 效率
    4. 4.4 负载调整率
    5. 4.5 线性调整率
    6. 4.6 负载瞬态响应
    7. 4.7 输出电压纹波
    8. 4.8 输入电压纹波
    9. 4.9 启动
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

负载瞬态响应

图 4-5 显示了 TPS54527EVM-052 对负载瞬态的响应。电流阶跃为 1.25A 至 3.75A。总峰峰值电压变化如图所示。

GUID-828631DA-B180-499E-A403-873724FA7AEB-low.gif图 4-5 TPS54527EVM-052 负载瞬态响应