ZHCUAK8A
July 2011 – August 2021
TPS54527EVM-052 5A、SWIFT 稳压器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
3.2
输出滤波器和闭环响应
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调整率
4.5
线性调整率
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
输入电压纹波
4.9
启动
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
4.4
负载调整率
图 4-3
中显示了 TPS54527EVM-052 的负载调整率。
图 4-3
TPS54527EVM-052 负载调整率,V
IN
= 5V,V
IN
= 12V