ZHCUAI4 May   2021

 

  1.   TMP126EVM 用户指南
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
  4. 3EVM 硬件
    1. 3.1 TMP126EVM 电路板
    2. 3.2 穿孔
    3. 3.3 子稳压器
    4. 3.4 逻辑电平转换器
    5. 3.5 状态 LED
    6. 3.6 编程接头
    7. 3.7 BSL 按钮
    8. 3.8 EVM 运行条件
  5. 4软件下载
    1. 4.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 4.2 离线软件
      1. 4.2.1 从 dev.ti.com 下载
  6. 5软件
    1. 5.1 “Home”选项卡
    2. 5.2 “Data Capture”选项卡
    3. 5.3 “Settings”选项卡
    4. 5.4 “Registers”选项卡
    5. 5.5 “Collateral”选项卡
  7. 6原理图、电路板布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 印刷电路板
    3. 6.3 物料清单

物料清单

表 6-1 物料清单

标识符

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

SENS060

不限

C1、C6

2

2.2uF

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402

0402

GRM155R61C225KE11D

MuRata(村田)

C2、C7

2

10uF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

0603

C1608X5R1A106M080AC

TDK

C3、C4

2

10pF

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

0402

C0402C100K4GACTU

Kemet(基美)

C5、C11、C12、C13、C15、C16、C17、C18、C19、C20、C21

11

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

0402

LMK105BJ104KV-F

Taiyo Yuden(太阳诱电)

C8、C9、C10

3

0.47uF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

0402

JMK105B7474KVHF

Taiyo Yuden(太阳诱电)

C14

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402

0402

CL05B222JB5NNNC

Samsung Electro-Mechanics(三星电机)

D1

1

2.4V

二极管,齐纳二极管,2.4V,300mW,SOD-523

SOD-523

BZT52C2V4T-7

Diodes Inc.

D2

1

6.2V

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

SOD-523

BZT52C6V2T-7

Diodes Inc.

D3

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED,绿色,0603

SML-LX0603GW-TR

Lumex(鲁美科思)

D4

1

红色超高亮

LED,红色超高亮,SMD

LED_0603

150060SS75000

Wurth Elektronik(伍尔特电子)

J1

1

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

USB Type-A 直角

48037-1000

Molex(莫仕)

L1

1

220Ω

铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402

0402

BLM15AG221SN1D

MuRata(村田)

R1、R2

2

22

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ220X

Panasonic(松下)

R3

1

100.0kΩ

电阻,100kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ104X

Panasonic(松下)

R4、R13

2

1.0kΩ

电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ102X

Panasonic(松下)

R5

1

1.00mΩ

电阻,1.00mΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RMCF0402FT1M00

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

R6

1

1.50kΩ

电阻,1.50kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RMCF0402FT1K50

Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)

R7

1

47Ω

电阻,47Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ470X

Panasonic(松下)

R8

1

110Ω

电阻,110Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF1100X

Panasonic(松下)

R9、R10

2

10kΩ

电阻,10kΩ,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0710KL

Yageo(国巨)

R11、R12

2

10kΩ

电阻,10kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ103X

Panasonic(松下)

R14

1

33.0kΩ

电阻,33.0kΩ,1%,0.063W,0402

0402

RC0402FR-0733KL

Yageo America

S1

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm

CHS-01TB

Copal Electronics(科宝电子)

SW1

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

3.9x2.9mm

PTS820 J20M SMTR LFS

C&K Components

U1、U4

2

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DCK0005A

TLV70033DCKR

德州仪器 (TI)

U2

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U3

1

精度为 ±0.51°C 的数字温度传感器,支持 175°C 温度和 3 线 SPI 兼容接口

SOT23-6

TMP126DBVR

德州仪器 (TI)

U5

1

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

RGC0064B

MSP430F5528IRGCR

德州仪器 (TI)

U6

1

具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器,DCK0006A,LARGE T&R

DCK0006A

SN74LVC1T45DCKR

德州仪器 (TI)

U7、U8

1

具有可配置电压电平转换和三态输出的 2 位双电源收发器,DCU0008A (VSSOP-8)

DCU0008A

SN74LVC2T45DCUR

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶体,24MHz,SMD

2x1.6mm

XRCGB24M000F2P00R0

Murata(村田)

J2

1

接头,2.54mm,3x1,金,TH

接头,2.54mm,3x1,TH

GBC03SAAN

Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)