ZHCUAI4 May   2021

 

  1.   TMP126EVM 用户指南
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 EVM 套件内容
  4. 3EVM 硬件
    1. 3.1 TMP126EVM 电路板
    2. 3.2 穿孔
    3. 3.3 子稳压器
    4. 3.4 逻辑电平转换器
    5. 3.5 状态 LED
    6. 3.6 编程接头
    7. 3.7 BSL 按钮
    8. 3.8 EVM 运行条件
  5. 4软件下载
    1. 4.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 4.2 离线软件
      1. 4.2.1 从 dev.ti.com 下载
  6. 5软件
    1. 5.1 “Home”选项卡
    2. 5.2 “Data Capture”选项卡
    3. 5.3 “Settings”选项卡
    4. 5.4 “Registers”选项卡
    5. 5.5 “Collateral”选项卡
  7. 6原理图、电路板布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 印刷电路板
    3. 6.3 物料清单

“Settings”选项卡

“Settings”选项卡提供 USB 至 I2C 桥接器的硬件配置和 TMP126 器件的特性。

器件 I2C 地址选择错误会导致 GUI 与 USB 设备断开连接。若要使用不同地址的 EVM,需要更换 TMP126 器件。左下角的链接图标显示当前连接状态,用户可点击该区域以更改连接状态。

“Settings”选项卡中的其他小工具可用于轻松配置 TMP126 的设置。如何将这些更改写入 I2C 总线取决于“Registers”选项卡中的设置。例如,如果用户对上限和下限滑块进行更改,这些更改仅在“Registers”选项卡中的 Immediate 模式处于启用状态时,才会触发立即写入 TMP126 限制寄存器。

GUID-36C0A594-C7EC-43A6-B4D3-4C26567811D6-low.png图 5-3 Settings