ZHCUAI3A December 2020 – January 2021 LMK1C1108
按照 EU REACH 法规第 33 条的规定,我们特此告知,此 EVM 的元件中至少含有一种含量高于 0.1% 的高度关注物质 (SVHC)。在德州仪器 (TI),这类物质的年使用量不超过 1 吨。表 7-1 提供了 SVHC 列表:
| 元件制造商 | 元件类型 | 元件编号 | SVHC 物质 | SVHC CAS(如果有) |
|---|---|---|---|---|
| Molex | 5.08 间距垂直固定安装的欧式 PCB 端子块(双电路) | 039544-3002 | 铅 | 7439-92-1 |
表 7-2 列出了 EVM 物料清单。
| 名称 | 数量 | 值 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 10uF | 0805 | C0805C106K8PACTU | Kemet |
| C2 | 1 | 1uF | 0603 | C0603X105J8RAC7867 | Kemet |
| C3、C4、C5 | 3 | 0.1uF | 0402 | C0402C104K8RACAUTO | Kemet |
| H1、H2、H3、H4 | 4 | 4-40/0.25" | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply |
| H5、H6、H7、H8 | 4 | 0.5" | 螺柱 | 1902C | Keystone |
| J1 | 1 | 端子块 | TH | 039544-3002 | Molex |
| J2、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10、J11 |
9 |
CON-SMA-EDGE-S | RF SMA EDGE | CON-SMA-EDGE-S | RF Solutions Ltd. |
| J3 | 1 | 1x3 | 0.1in. | PBC03SAAN | Sullins Connector Solutions |
| L1 | 1 | 50Ω | 1206 | BLM31SN500SZ1L | MuRata |
| R2、R4、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R25、R26、R27、R28、R29、R30、R31、R32 |
18 |
0Ω | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
| SH1 | 1 | 1x2 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| TP1 | 1 | 红色测试点 | TH | 5000 | Keystone |
| TP2 | 1 | 黑色测试点 | TH | 5001 | Keystone |
| U1 | 1 | LMK1C1104 | 8 引脚 TSSOP 封装 | LMK1C1104PW | 德州仪器 (TI) |
| C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13 |
8 |
5pF | 0603 | GRM1885C2A5R0CA01D | MuRata |
| R1、R3、R5、R6、R7、R8、R17、R18、R19、R20、R21、R22、R23、R24、R33、R34、R35、R36 |
18 |
100Ω | 0603 | CRCW0603100RFKEA | Vishay-Dale |