ZHCUAI3A
December 2020 – January 2021
LMK1C1108 摘要
商标
1
特性
2
信号路径和控制电路
3
使用入门
4
电源连接
5
启用和禁用输出
6
输出时钟
7
物料清单
7.1
REACH 合规性
8
原理图
9
修订历史记录
1
特性
易于使用的评估板可扇出最多八个具有低相位噪声和相位抖动的 LVCMOS 时钟
可通过跳线对输出使能引脚进行配置
由单个 3.3V、2.5V、1.8V 电源供电的电路板
时钟输出布线的长度匹配