ZHCUAF9 May   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 特性
  4. 2电气性能
  5. 3原理图
  6. 4PCB 布局
    1. 4.1 设置
  7. 5操作
  8. 6测试配置
    1. 6.1 导通电阻 (Ron) 测试设置
    2. 6.2 上升时间测试设置
  9. 7物料清单(BOM)

操作

将 VIN 电源至 J1 端子。TPS22992EVM 的输入电压范围为 0.1V 至 5.5V。将可接受的偏置电压连接至 TP3 或连接 JP2 以将 VIN 用作 VBIAS。TPS22992EVM 的偏置电压范围为 1.5V 至 5.5V。请注意,要使器件正常运行,VIN 不能大于 VBIAS。

通过使用 J2 端子,可以将外部输出负载施加到开关上。如果需要,调整 TPS22992EVM 上的快速输出放电。当 ON 引脚置为高电平时,TPS22992 的输出被启用。