ZHCUAE7B July   2020  – July 2021

 

  1.   BQ25171EVM 评估模块
  2.   商标
  3.   3
  4. 1引言
    1. 1.1 印刷电路板装配
    2. 1.2 I/O 说明
  5. 2测试总结
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 注意事项
    3. 2.3 测试说明
  6. 3电路板布局、原理图和物料清单
    1. 3.1 电路板布局布线
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  7. 4修订历史记录

测试说明

为了使此 EVM 正常运行,必须连接并正确配置以下元件。以下配置将 EVM 置于单节锂离子电池充电器配置中。

  1. 将输入电源设置为 5V,将电池仿真器设置为 3.6V,以支持 400mA。关闭电源和电池仿真器。
  2. 将输入电压连接到 EVM 上的 J1,将电池仿真器连接到 J2。
  3. 将所有 EVM 跳线配置为出厂设置,请参阅表 2-1。
  4. 打开所有电源和负载
    1. 5V 输入电源电流限制应大于 500mA
    2. 输出电压应为 3.6V,充电电流应为 400mA
    3. LED D1 将亮起,正常充电。D3 为 OFF
  5. 通过将电池仿真器电压增加到 4.2V 来模拟电池完成充电。
    1. 电流将减小到 0mA。
    2. LED D2 将切换至关闭状态。
表 2-1 跳线出厂设置
I/O 连接器 出厂设置
JP1 IN
JP2 打开
JP3 固定
JP4 已安装
JP5 已安装
JP6 固定
JP7 已安装
JP8 已安装
S1 位置 4
S2 位置 1
注: IN、ON、Fixed 是 3 引脚接头的位置。如果是 2 引脚接头,则表示它已安装或未安装。