ZHCUAE7B July   2020  – July 2021

 

  1.   BQ25171EVM 评估模块
  2.   商标
  3.   3
  4. 1引言
    1. 1.1 印刷电路板装配
    2. 1.2 I/O 说明
  5. 2测试总结
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 注意事项
    3. 2.3 测试说明
  6. 3电路板布局、原理图和物料清单
    1. 3.1 电路板布局布线
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 物料清单
  7. 4修订历史记录

I/O 说明

表 1-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及对应的描述。

表 1-1 EVM I/O 连接
I/O 连接器 说明
J1 – VIN / GND来自外部电源的输入电压,建议为 5V 至 12V,具体取决于输出配置。最大输入电压为 18V,OVP 跳闸点,高于此电压,器件关闭。处于 OVP 模式时的最大输入电压为 40V。
J2 – OUT (BAT+) / GND (BAT-)/ GND / TS连接电池,在 800mA 时可输出高达 8.4V 的电压。TS 应该是 10k NTC 但不需要。
JP1 – REG / IN / OUT辅助控制稳压器 U2 的源电压。默认输入电压,IN。
JP2 – CE充电启用 Low=On,Hi=Off。默认为低电平。
JP3 – ISET设置快速充电电流。固定值 400mA ADJ = R22 范围 60mA 至 600mA。默认为固定值。
JP4 – STAT1LED,默认设置为 ON。
JP5 - STAT2LED,默认设置为 ON。
JP6 – TSNTC 温度传感器。固定 = 10k(安全)ADJ=R19 范围从 0 到 50kΩ。默认为固定值。
JP7 – CHM/TMR ADJ禁用 R10 默认已安装。
JP8 – VSET ADJ禁用 R9 默认已安装。

表 1-2 列出了 VSET 的 S1 开关位置及其各自的说明。只使用一个位置 ON,不要组合。

表 1-2 VSET S1 开关位置
位置 / RX / 值 锂离子+电压/配置 镍氢电池电压/配置
#1 / R1 / 82kΩ3.6V / 1 节 LiFePO4不充电(开路)
#2 / R2 / 47kΩ3.8V / 1 节锂离子电池1 节/间歇充电
#3 / R3 / 24kΩ4.1V / 1 节锂离子电池3 节电池
#4 / R4 / 18kΩ4.2V / 1 节锂离子电池3 节/间歇充电
#5 / R5 / 8.2kΩ7.2V / 2 节 LiFePO45 节电池
#6 / R6 / 6.2kΩ7.4V / 2 节 LiFePO45 节/间歇充电
#7 / R7 / 3.6kΩ8.4V / 2 节锂离子电池6 节/间歇充电
#8 / R8 / 0Ω短路 – 无电荷短路 – 无电荷

表 1-3 列出了 CHM_TMR 的 S2 开关位置及其各自的说明。只使用一个位置 ON,不要组合。

表 1-3 CHM_TMR S2 开关位置
位置/RX/值 化学/计时器
#1 / R11 / 75kΩ锂离子 / 10 小时
#2 / R12 / 56kΩ锂离子/计时器禁用
#3 / R13 / 18kΩ镍氢电池/ 10 小时
#4 / R14 / 0短路/无电荷