ZHCUAE0 March 2021
TSW14J58 包含多个跳线 (JP) 和焊接跳线 (SJP),用于在电路板上实现某些功能。有关跳线的说明,请参阅表 3-2。
| 组件 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| J4 | 安装时禁用 VCCO_3V3 电源 | 开路 |
| J5 | USB3.0 GPIO0 配置。当分流器在引脚 1-2 上时,将其设置为高电平。当分流器在引脚 2–3 上时,将其设置为低电平 | 开路 |
| J6 | USB3.0 GPIO1 配置。当分流器在引脚 1-2 上时,将其设置为高电平。当分流器在引脚 2–3 上时,将其设置为低电平 | 开路 |
| J10 | 安装时禁用 VCCO_1V2 电源 | 开路 |
| J11 | 安装时禁用 VCCO_1V8 电源 | 开路 |
| J15 | 安装时禁用 MGTAVCC_0V9 电源 | 开路 |
| J16 | 安装时禁用 MGTAVTT_1V2 电源 | 开路 |
| J17 | 安装时禁用 MGTAVCCAUX_1V2 电源 | 开路 |
| J19 | 安装时禁用 VCCO_2V5 电源 | 开路 |
| J21 | 输出 SYNCA/B/C 和输入 TRIG_IN 转换器电压电平选择。当分流器在引脚 1-2 上时,电压为 3.3V。当分流器在引脚 2–3 上时,电压由 TP30 控制。 | 1 至 2 |
| J28 | 缓冲器 U38、U44、U46 启用。当分流器在引脚 1-2 上时,启用 U44,禁用 U38 和 U46。当分流器在引脚 2–3 上时,禁用 U44,启用 U38 和 U46。 | 1 至 2 |
| J29 | USB2.0 JTAG 多路复用器启用。当分流器在引脚 1–2 上时,启用多路复用器。当分流器在引脚 2–3 上时,多路复用器启用由 USB2.0 器件控制。 |
2 至 3 |
| J30 | U47 缓冲器启用。当分流器在引脚 1–2 上时,禁用 U47。当分流器在引脚 2–3 上时,启用 U47。 |
1 至 2 |
| J34 | 状态 LED 启用。当分流器在引脚 1–2 上时,禁用 LED。当分流器在引脚 2–3 上时,启用 LED。 | 1 至 2 |
| J35 | EPROM 选择。当分流器在引脚 2–3 上时,选择由 USB2.0 控制。当分流器在引脚 1-2 上时,选择 U3。移除分流器后,选择 U6。 | 2 至 3 |