ZHCUAE0 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2功能
    1. 2.1 ADC EVM 数据采集
    2. 2.2 DAC EVM 图形发生器
  5. 3硬件配置
    1. 3.1 电源连接
    2. 3.2 开关、跳线和 LED
      1. 3.2.1 开关和按钮
      2. 3.2.2 跳线
    3. 3.3 LED
      1. 3.3.1 电源和配置 LED
      2. 3.3.2 备用 LED
      3. 3.3.3 连接器
        1. 3.3.3.1 SMA 连接器
        2. 3.3.3.2 FPGA 夹层卡 (FMC+) 连接器
        3. 3.3.3.3 JTAG 连接器
        4. 3.3.3.4 USB I/O 连接
  6. 4软件启动
    1. 4.1 安装说明
    2. 4.2 USB 接口和驱动程序
  7. 5下载固件

安装说明

  • 将最新版本的 HSDC Pro GUI 下载到主机 PC 上的本地目录。在 TI 网站上,输入“HIGH SPEED DATA CONVERTER PRO GUI INSTALLER”即可找到该程序。
  • 解压软件包会生成一个名为“High Speed Data Converter Pro - Installer vx.xx.exe”的文件夹,其中 x.xx 是版本号。运行此程序即可开始安装。
  • 在安装软件之前,请确保从任何 TSW14xxx 电路板上拔下所有 USB 电缆。
  • 在安装过程中,按照屏幕上的说明进行操作。
  • 点击“Install”按钮。此时会打开一个新窗口。点击 Next 按钮。
  • 接受许可协议。点击 Next 按钮以开始安装。安装完毕后,最后再点击一次 Next 按钮。
  • 至此完成安装。GUI 可执行文件和关联的文件将位于以下目录中:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro。
  • 为受测的 TSW14J58 加电。在 EVM 和主机之间连接 USB2.0 和 USB3.0 电缆。
  • 要启动 GUI,请点击以下目录中名为“High Speed Data Converter Pro.exe”的文件:
    C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro。

注:

如果已安装较旧版本的 GUI,请确保先将其卸载然后再加载较新版本。如果 GUI 检测到在线提供了更高版本的 GUI (http://www.ti.com.cn/tool/cn/DATACONVERTERPRO-SW),它将协助用户从 TI 网站下载最新版本。GUI 每七天自动查询产品网站以确定是否有最新版本,但也可以通过使用下拉菜单手动调用最新版本检查:HelpCheck for updates

注:

如果最新版本的 HSDC Pro GUI 目前不支持新可用的 TI 高速数据转换器 EVM 或 JESD204C_B 接口模式,用户可使用 HSDCProv_xpxx_Patch_setup 可执行文件(可在 TI 网站的 High-Speed Data Converter Pro 软件产品文件夹 (http://www.ti.com.cn/tool/cn/DATACONVERTERPRO-SW) 下获得)将这些项添加到 GUI 器件列表中。下载补丁后,按照屏幕上的说明运行补丁。该软件会显示将要添加的文件。运行补丁后,打开 HSDC Pro,ADC 和 DAC 器件下拉选择框中会显示新的器件和模式。该补丁始终特定于核心 GUI 版本,并且不适用于未明确创建补丁的 GUI 版本。