ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
EVM 评估套件中包含以下设备:
EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:
TI 建议使用以下发生器:
由于大多数信号发生器添加了相位噪声或杂散分量,因此模拟输入信号需要带通滤波器。还应为采样时钟输入使用带通滤波器。DCLKIN 输入不需要带通滤波器。如果不使用带通滤波器,则可能无法清楚地看到 ADC 的真实性能,且性能受到所用信号发生器性能的限制。
以下推荐的带通滤波器具有: