ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
此过程专门适用于 ADC3663EVM,但也可适用于其他采样率和位分辨率。
接口模式 | DCLKIN 乘法器(串行化因子) | 示例采样时钟 | 复杂抽取因子 | 所需的 DCLKIN 频率 |
---|---|---|---|---|
2 线 | 4 | 65MSPS | 2 | 260MHz |
1 线 | 8 | 32MSPS | 8 | 64MHz |
1/2 线 | 16 | 10MSPS | 32 | 10MHz |
对于此 32x 复杂抽取示例,将 65MHz 信号应用于 J9(采样时钟),并将 16.25MHz 信号应用于 J7 (DCLKIN)。
启动 ADC35xxEVM GUI 后,请执行以下步骤:
要计算 DCLKIN 频率,请在“Fs(MHz)”字段中输入“65”,然后点击“Calculate”。这仅用于提供信息。