在 ADC35xx GUI 中按下“Configure”后,执行以下步骤来设置 HSDC Pro:
- 启动 HSDC Pro。
- 选择 TSW1400 并点击“OK”。
- 点击“OK”以显示“no firmware loaded”提示。
- 选择“ADC3663_2W_16bit_Complex”以加载固件,然后点击“Yes”。
- 点击“ADC Output Data Rate”旁边的齿轮。
- 在新的对话框中,选中“Enable?”框。
- 在“ADC Sampling Rate”下,输入“65M”
- 在“ADC Input Frequency”下,输入“10M”
- 在“NCO”下,输入“9.9M”
- 在“Decimation”下,输入“32”。
- 点击“OK”。
- 选择“Complex FFT”
- 按“Capture”