ZHCUAD1 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1DLP 模块 2000 EVM 概述
  4. 2快速入门指南
  5. 3DLP 模块 2000 EVM 中包含什么?
    1. 3.1 光学光源引擎概述
    2. 3.2 LED 免责声明
  6. 4其他文档
  7. 5附加免责声明

DLP 模块 2000 EVM 中包含什么?

DLP 模块 2000 EVM 包含一个子系统:

  • 光源引擎:包括光学元件、640 × 360 (nHD) DLP2000 DMD 以及红色、绿色和蓝色 LED。配有出厂默认值为 320mA(大约 20 流明)的开箱即用型 LED 电流驱动。

使用此 EVM 所需的其他子系统包括:

  • 机械组件:不包括。在 2020 年 3 月之后购买的 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 提供的机械组件与 DLP 模块 2000 EVM 兼容。否则,应与此光源引擎配合使用更新的 TIDA-01473 参考设计及其机械组件。
  • 驱动器板:不包括。安装 DLP 模块 2000 EVM,作为 DLP LightCrafter Display 2000 EVM 的替代光源引擎。