ZHCUAD1 March 2021 DLP2000
OSRAM 针对此光学引擎中安装的 LED 提供了以下免责声明:
“眼睛安全评估是根据 IEC 62471:2006(灯具和灯具系统的光生物安全性)标准进行的。在本 IEC 标准的风险分组系统中,本数据表中指定的器件 LCG H9RM 属于“低风险”类别(暴露时间为 100s),LE BA Q6WM 属于“中等风险”类别。在真实情况下(曝光时间、视力水平、观察距离方面),假设这些设备不会对眼睛造成危害。然而,原则上应当指出,强光源由于其短暂的致盲性,很可能会造成二级暴露。在看强光源(例如头灯)时,视敏度和余像可能会暂时降低,从而导致刺激、恼怒、视力障碍甚至事故,具体视情况而定。除其他物质外,此器件的子组件还包含金属填充材料,其中包括银。金属填充材料可能会受到含有腐蚀性物质引线的环境的影响。因此,我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量减少使器件接触腐蚀性物质。进行上述测试显示明显变色的器件,在规定的测试持续时间内,未在故障限制范围内表现出性能偏差。IEC60810 中介绍了相应的故障限制。”
如需更多信息,请参阅 OSRAM 的相关文档。