ZHCUAC7 May 2021
为数字电压表 (DVM) 或示波器探针提供了导线回路测试点和示波器探针插座,以帮助评估器件。表 2-1 描述了每个测试点。
| 测试点(1) | 说明 |
|---|---|
| VIN S+ | 输入电压监测。将 DVM 的正极引线连接到此点以测量效率。 |
| VIN S- | 输入接地监视器。将 DVM 的负极引线连接到此点以测量效率。 |
| VOUT S+ | 输出电压监测。将 DVM 的正极引线连接到此点以测量效率,进行线路调整和负载调整。 |
| VOUT S- | 输出接地监视器。将 DVM 的负极引线连接到此点以测量效率,进行线路调整和负载调整。 |
| PGND | 电源接地测试点。 |
| VIN 范围 (J2) | 输入电压范围监测。将示波器探头连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。 |
| VOUT 范围 (J3) | 输出电压范围监测。将示波器探针连接到这组测试点,以测量输出电压纹波和瞬态响应。 |
| 英文 | 启用测试点。监测器件的使能信号。使用使能控制接头 (J5) 禁用器件。 |
| 使能控制 (J5) | 启用选择跳线。使用跳线启用或禁用器件。 |
| PGOOD | 电源正常测试点。监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号 49.9kΩ 电阻器连接到该引脚和 EVM 上的 PG_PU 引脚。 |
| PG_PU | 电源正常上拉测试点。向该引脚施加电压,以用作 PGOOD 信号的上拉电压。该引脚和 EVM 上的 PGOOD 引脚连接了一个 49.9kΩ 电阻器。 |