ZHCUAC7 May   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 设置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

EVM 设置

图 1-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。VIN 电源 端子块 (J1) 用于连接主机输入电源,VOUT 电源 端子块 (J4) 用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16-AWG 导线。

图 1-1 EVM 用户接口
  • 使用位于电源端子块附近的 VIN S+ 和 VIN S– 测试点以及 VOUT S+ 和 VOUT S– 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量 VIN 和 VOUT。请勿将 S+ 和 S- 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 布线不支持高电流。
  • 使用 VIN 范围 (J2) 和 VOUT 范围 (J3) 测试点通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器探针桶)的无帽示波器探针一同使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。将示波器探头尖端连接到标有“+”的顶部插座,并将示波器接地导线连接到底部插座。
  • EVM 顶部和底部附近的控制测试点测试器件的特性。更多有关各个控制测试点的信息,请参阅Topic Link Label2。
  • VOUT SELECT 跳线 (J6) 用于选择所需的输出电压:1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5.0V。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
  • FSW SELECT 跳线 (J7) 用于选择所需的开关频率:500kHz、600kHz、750kHz、800kHz 或 1.0MHz。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需开关频率。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
  • 可以使用使能跳线 (J5) 打开或关闭器件。将跳线置于 ON 位置可启用器件。将跳线置于 OFF 位置可禁用器件。欠压锁定 (UVLO) 可通过接入位于 EVM 底部的电阻器 R1 和 R2 来设置。有关推荐的 UVLO 电阻值,请参阅特定器件的数据表。电源正常状态 (PGOOD) 测试点可用于监测 EVM 上何时存在有效输出电压。此外,PG_PU 引脚作为连接 PGOOD 信号上拉电压的方便点。