ZHCUAC2A September 2020 – September 2022
表 4-1 提供了有关可与 14-24-NL-Logic-EVM 一同使用的器件的信息。可以使用其他元件,只要它们适合提供的电镀孔和焊盘即可。
| 品类 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 旁路电容器 | 电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1E104K080AA | TDK |
| 接头 | 接头,100mil,4x1,锡,TH | 接头,12x1,100mil,TH | TSW-112-07-G-S | Samtec |
| 红色测试点 | 测试点,多用途,红色,TH | 红色测试点 | 5010 | Keystone |
| 黑色测试点 | 测试点,通用,黑色,TH | 黑色测试点 | 5011 | Keystone |