ZHCUAC2A September 2020 – September 2022
14-24-NL-Logic-EVM 是一款通用 EVM,可支持采用 BQA、BQB、RGY、RSV、RHL 和 RJW 封装的无引线 (NL) 逻辑和转换器件。该 EVM 可用于评估采用表 1-1 中所列封装系列和引脚数的任何器件。PCB 可以分为九个部分,各个部分分别支持板上指示的封装。该 EVM 在评估 NL 逻辑和转换器件方面为用户提供了很大的灵活性。
| TI 封装名称 | 封装系列 | 引脚数 |
|---|---|---|
| BQA | WQFN | 14 |
| BQB | WQFN | 16 |
| RGY | VQFN | 14、16、20、24 |
| RSV | UQFN | 16 |
| RHL | VQFN | 24 |
| RJW | UQFN | 24 |
| RKS | VQFN | 20 |