ZHCUAB8A January   2022  – September 2022 TPS629211-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能阈值电压
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选项
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

物料清单

表 7-1 TPS629211-Q1EVM 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装 器件型号 制造商
C1 1 47μF 电容,TA,47µF,35V,±10%,0.3Ω,SMD 7343-43 T495X476K035ATE300 Kemet(基美)
C3 1 4.7μF 电容,陶瓷,4.7μF,25V,X7R,10%,Pad SMD 1206 +125°C 自动 T/R 1206 CGA5L1X7R1E475K160AC TDK(东电化)
C4 1 0.1μF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 0603 C0603C104K3RACTU Kemet(基美)
C5 1 22μF 电容,陶瓷,22µF,6.3V,±20%,X7T,AEC-Q200 1 级,0805 0805 GCM21BD70J226ME36L MuRata(村田)
J1、J2 2 接头,2.54mm,6x1,金,TH 接头,2.54mm,6x1,TH 61300611121 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
JP1 1 接头,2.54mm,4x1,金,TH 接头,2.54mm,4x1,TH 61300411121 Wurth Elektronik
JP2 1 接头,2.54mm,3x2,金,TH 接头,2.54mm,3x2,TH 61300621121 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
JP3 1 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
JP4 1 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
L1 1 2.2μH 模压电感器,屏蔽,2.2μH 20%,7.2A,23mΩ DCR 最大值,AEC-Q200,T/R SMT_IND_3MM2_3MM5 XGL3530-222MEC Coilcraft(线艺)
LBL1 1 热转印可打印标签,0.650"(宽)× 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签 0.650 × 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1 1 154k 电阻,154kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07154KL Yageo(国巨)
R2 1 34.0k 电阻,34.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0734KL Yageo(国巨)
R3,R5 2 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07100KL Yageo(国巨)
R4 1 549k 电阻,549k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07549KL Yageo
R6 1 52.3k 电阻,52.3k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0752K3L Yageo
R7 1 42.2k 电阻,42.2k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0742K2L Yageo
U1 1 采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装的 3V 至 10V 同步降压转换器 SOT583 TPS629211QDRLRQ1 德州仪器(TI)
C2 0 10μF 电容,陶瓷,10µF,25V,±20%,X7R,1206_190 1206_190 C3216X7R1E106M160AE TDK(东电化)
C6 0 22μF 电容,陶瓷,22µF,6.3V,±20%,X7T,AEC-Q200 1 级,0805 0805 CGA4J1X7T0J226M TDK(东电化)
C7,C8 0 22μF 电容,陶瓷,22µF,10V,±20%,X7S,0805 0805 C2012X7S1A226M125AC TDK(东电化)
C9 0 47μF 电容,陶瓷,47µF,6.3V,±20%,X7R,1210 1210 GRM32ER70J476ME20L MuRata(村田)
C10 0 22pF 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H220JA01D MuRata(村田)
J3 0 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik