ZHCUAB8A January 2022 – September 2022 TPS629211-Q1
本节提供了 TPS629211-Q1EVM 的测试结果。
图 5-1 效率(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,FSW = 2.5MHz)
图 5-2 负载调节(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,FSW = 2.5MHz)
图 5-3 线路调节(VIN = 5V - 10V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 1A,FSW = 2.5MHz)
图 5-4 强制 PWM 模式下采用 VSET 时的环路响应(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-5 自动 PFM/PWM 模式下的输出电压纹波(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A)
图 5-6 强制 PWM 模式下的输出电压纹波(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-7 强制 PWM 模式下的输入电压纹波(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-8 强制 PWM 模式下使能启动(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-9 强制 PWM 模式下使能关断(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-10 强制 PWM 模式下使能预偏置启动(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A)
图 5-11 强制 PWM 模式下采用 VSET 时的负载瞬态(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT= 0.5A - 1A,压摆率 = 1A/us)
图 5-12 强制 PWM 模式下的热性能(VIN = 6V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,FSW = 2.5MHz)