ZHCUA98E january 2018 – march 2023 TDA4VM , TDA4VM-Q1
将 C6000 代码移植到 C7000 时更改以下编译器命令行选项:
| --opt_for_space (-ms) 级别(仅限 C6000) | --opt_for_speed (-mf) 级别(C6000 和 C7000) | 说明 |
|---|---|---|
| 无 C6000 选项 | -mf5 | C7000 上性能最佳;代码大小可能非常大 |
| 未选择 -ms 选项 | -mf4 | C7000 上接近最佳性能;C6000 上性能最佳 |
| -ms0 | -mf3 | 优化性能 |
| -ms1 | -mf2 | 优化代码大小 |
| -ms2 | -mf1 | 代码大小接近最小 |
| -ms3 | -mf0 | 最小代码大小 |
考虑使用 --opt_level=3 (-O3) 编译器选项。此选项可让编译器进行高级别的优化。