ZHCUA75A December 2017 – February 2022 TPSM846C24
图 2-1 突出显示了与 EVM 相关联的用户界面项目。极化输入电源端子块 (TB1) 用于连接到主机输入电源。TB2 允许两个端子用于 VOUT,TB3 允许两个端子用于 PGND 以连接到负载。这些端子块可以使用高达 10 AWG 的导线。
图 2-1 EVM 用户界面位于输入端子块和输出端子块附近的 VIN 监测器(VIN 和 PGND)测试点和 VOUT 监测器(VS+ 和 VS–)测试点旨在用作电压监视点,可以连接电压表来测量输入和输出电压。不要将这些 VIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线不支持高电流。
VIN 示波器 (J1) 和 VOUT 示波器 (J2) 测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器接地筒)的无帽示波器探针一同使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。将示波器探头尖端插入标有 VIN 或 VOUT 的插座,并将示波器接地引线插入标有 PGND 的插座的孔中。
位于 EVM 底部的测试点可用于测试器件的功能。对这些测试点进行的任何外部连接都应以某个 AGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅Topic Link Label3。
Vout Select 跳线 (P1) 用于测试输出电压。使用跳线选择五个输出电压之一。如果需要不同于使用跳线选择的五个电压,请使 P1 跳线保持开路状态,并在 EVM 上的 R2 位置焊接正确的电阻。
Comp Select 跳线 (P2) 为 VOUT 总线上的总输出电容设置适当的频率补偿。EVM 出厂时在电路板上加载了大约 1000µF 的输出电容。电路板上提供了用于添加额外输出电容(C18–C21、C24、C25)的位置。在 1000µF 位置加载默认 Comp Select 跳线,这是 1000µF 至 1500µF 输出电容的正确设置。标有 2000µF 的跳线位置针对 1500µF 至 3000µF 的输出电容选择补偿元件。标有 USER 的跳线位置针对 3000µF 至 5000µF 的输出电容选择补偿元件。有关选择补偿元件的更多信息,请参阅 TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块数据表。
Fsw Select 跳线 (P3) 用于设置开关频率,从 300kHz、500kHz、750kHz 和 1MHz 中进行选择。跳线默认选择 500kHz 位置。