ZHCUA75A December 2017 – February 2022 TPSM846C24
提供导向回路测试点和示波器探针测试点作为数字电压表 (DVM) 或示波器探头的便捷连接点,以帮助评估器件。表 3-1 提供了每个测试点的说明:
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| VIN | 输入电压监测。将 DVM 连接到此点和 PGND,以测量效率。 |
| VS+ | 电源路径输出电压监测。将 DVM 正极引线连接到此点,以进行线路调整和负载调整。 |
| VS– | 返回路径输出电压监测。将 DVM 负极引线连接到此点,以测量线路调整率和负载调整率。 |
| VOUT | 输出电压监测。将 DVM 连接到此点和 PGND,以测量效率。 |
| PGND | 输入和输出电压监测接地。让 VIN 和 VOUT DVM 以这些接地点为基准。 |
| VIN MON (J1) | 输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。 |
| VOUT MON (J2) | 输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。 |
| AGND | 模拟接地点。使用任一 AGND 测试点作为控制信号的接地基准。 |
| ALERT | PMBus ALERT 线,用于监测 ALERT 信号。 |
| CLK | PMBus CLK 线,用于监测 CLK 信号。 |
| 数据 | PMBus DATA 线,用于监测 DATA 信号。 |
| PGOOD | 监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号,具有一个可拉至 3.3V 的板载 10kΩ 上拉电阻。 |
| CNTL | 控制引脚,拉至 GND 以停止电源转换。浮动或拉至 3.3V 以启用电源转换。EVM 上有一个可拉至 3.3V 的内部 10kΩ 上拉电阻。 |
| 信号 | 波特图分析仪的信号注入点。从信号注入 CHB。 |
| CHA | 波特图分析仪的输入信号监测点 |
| CHB | 波特图分析仪的输出信号监测点 |
| DIFFO | 遥感差分放大器的输出 |
| SYNC | 连接到器件的 SYNC 引脚。可以将外部时钟信号应用于该点以将器件同步到适当的频率。 |
| PH | TPSM846C24 器件的开关节点。使用无帽示波器探头监测这个点。 |
请参阅 TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块数据表,了解与表 3-1 中所列特性相关的绝对最大额定值。