ZHCUA74B December   2017  – February 2022 TPSM846C24

 

  1.   TPSM846C24 70A 并行运行评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2使用入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

操作说明

若要操作 EVM,请施加 4.5V 至 15V 的有效输入电压。输出电压可在 0.5V 至 2.0V 范围内设置。

当输出电压在已编程输出电压值的 ±5% 范围内时,EVM 的电源正常 (PGOOD) 指示器将置为高电平。在 PGOOD 引脚和 3V3 引脚之间安装了一个 10kΩ 上拉电阻器 (R18)。

TPSM846C24DEVM-007 设置为在 500kHz 下运行。时钟电路位于 EVM 的底部。时钟电路产生一个 500kHz、50% 占空比时钟,为两个器件提供信号。如果需要另一个开关频率,则必须从 EVM 底部的时钟电路中移除 R20,并且必须将外部时钟连接到 EXT CLK 测试点。施加到 EXT CLK 测试点的外部时钟必须是所需频率的 2 倍。该器件可同步至频率范围为 300kHz 至 1MHz 的外部时钟。有关同步的更多信息,请参阅 TPSM846C24 4.5V 至 15V 输入、0.5V 至 2.0V 输出、35A 电源模块数据表。

TPSM846C24DEVM-007 包括输入和输出电容器。EVM 为向其中添加额外输入和输出电容器留出空间。添加额外的电容将改善瞬态响应。所需的实际电容取决于特定应用的输入和输出电压条件,以及所需的瞬态响应。有关输入和输出电容和瞬态响应的更多信息,请参阅产品数据表。

警告:

在模块通电时,请不要更改跳线设置。否则,器件会损坏。