ZHCUA74B December   2017  – February 2022 TPSM846C24

 

  1.   TPSM846C24 70A 并行运行评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2使用入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

使用入门

图 2-1 突出显示了与 EVM 相关联的用户界面项目。极化输入电源端子块 (TB1) 用于连接到主机输入电源。TB2 和 TB3 允许四个端子用于 VOUT,TB4 和 TB5 允许四个端子用于 PGND 以连接到负载。这些端子块可使用高达 12 AWG 的导线。

GUID-E79363D1-F70E-4D8A-81DB-1536BD94ACD5-low.gif图 2-1 EVM 用户界面

位于输入端子块和输出端子块附近的 VIN 监测器(VIN 和 PGND)和 VOUT 监测器(VS+ 和 VS–)测试点旨在用作电压监测点,可以连接电压表来测量输入和输出电压。不要将这些 VIN 和 VOUT 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线不支持高电流。

VIN 示波器 (J1) 和 VOUT 示波器 (J2) 测试点可用于通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器接地筒)的无帽示波器探针一同使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。将示波器探头尖端插入标有 VIN 或 VOUT 的插座,并将示波器接地引线插入标有 PGND 的插座的孔中。

位于器件正下方的测试点可用于测试器件的功能。对这些测试点进行的任何外部连接都应以位于 EVM 底部的某个 AGND 测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅Topic Link Label3。

Vout Select 跳线 (P4) 用于测试输出电压。加载默认选择 1.0V 位置。

Comp Select 跳线 (P2) 为 VOUT 总线上的总输出电容设置适当的频率补偿。EVM 出厂时在电路板上加载了大约 2000µF 的输出电容。电路板上提供了用于添加另一个 2000µF 输出电容 (C28–C31) 的位置。跳线加载默认选择 2000µF 位置。

当两个 TPSM846C24 器件并联时,必须以所需的开关频率向控制器和目标的 SYNC 引脚提供 50% 占空比的外部时钟信号。EVM 上存在一个 500kHz 时钟,可提供所需的 50% 占空比信号。控制器 器件 (U1) 锁定到时钟的上升沿,目标 器件 (U2) 锁定到时钟的下降沿。