ZHCUA56 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能阈值电压
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选件
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献

输出电压设置

默认情况下,TPS629206EVM 配置为使用外部反馈,通过 R1 和 R2 将输出电压设置为 3.3V。此外,如果使用内部反馈 (VSET) 配置,用户可以切断位于电路板背面的网带 NT1(如图 3-1 所示)。这样会悬空 FB 引脚,从而使用内部 VSET 产生 3.3V 输出电压。还可以更改电阻 R1 和 R2,将输出电压设置为 0.6V 至 5.5V。请参阅 TPS629206 数据表了解建议值。R2 的阻值为 34k,因此如果在移除 R1 的情况下选择内部(VSET),则器件会调节至 1.8V 输出电压。

警告: 如果需要增大输出电压,请确保输出电容器 C5 具有合适大小的额定电压。
GUID-564EAE28-C2FD-419A-9DFD-2C6B023FD8D5-low.png图 3-1 内部反馈(VSET)配置电路板修改