ZHCUA56 January 2022 TPS629206
表 2-1 提供了 TPS629206EVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 的环境温度下的值。
规格 | 测试条件: | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 5 | 12 | 17 | V | |
输出电压 | 3.3 | V | |||
输出电流 | 0 | 600 | mA | ||
输入电流 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 5.7 | mA | ||
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 0.182 | A | |||
开关频率 | 通过 MODE/S-CONF 引脚设置 | 2.5 | MHz | ||
线性调整率 | VIN = 5V–17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 600mA,强制 PWM 和具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5/1MHz,VSET,3.3μH 电感器 | +0.5%,–0.2% | |||
负载调整率 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A-600mA,强制 PWM 和具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5/1MHz,VSET,3.3μH 电感器 | +0.7%,–.2% | |||
输出纹波 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 10 | mV | ||
峰值效率 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A-600mA,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 91.5% | |||
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A-600mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 91.7% | ||||
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 84.66% | ||||
输出上升时间 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 500 | μs | ||
负载瞬变 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA - 600mA,压摆率:1A/μs,强制 PWM,VSET,2.5MHz,3.3μH 电感器 | ±34 | mV | ||
环路带宽 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 95.89 | kHz | ||
相位裕度 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,VSET,2.5MHz,3.3μH 电感器 | 84.4 | 度 | ||
IC 外壳温度 | VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 600mA,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器,浸泡 10 分钟 | 30.5 | °C |