ZHCUA51B March   2017  – February 2022 TPSM846C23

 

  1.   TPSM846C23 35A PMBus SWIFT 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

操作说明

要使 EVM 工作,请施加 4.5V 至 15V 的有效输入电压。提供输入电压的电源必须具有足够的输入电流。可使用 PMBus 命令对欠压锁定(UVLO)进行编程。

输出电压的出厂设置为 0.6V。使用 PMBus VOUT_COMMAND 可在允许的输出电压范围内对其编程。

TPSM846C23 是一款 35A 器件。将 EVM 连接到外部负载时,请使用能够安全处理 35A 输出电流的接线。

当输出电压在已编程输出电压值的 ±5% 范围内时,EVM 的电源正常(PGOOD)指示器将置为高电平。在 PGOOD 引脚和 BP3 引脚之间安装了一个 10kΩ 上拉电阻器(R11)。

TPSM846C23 EVM 设置为在 500kHz 下运行,但可以使用 P2 跳线调整开关频率。如果需要精确的开关频率,该器件可以同步到频率范围为 300kHz 至 1MHz 的外部时钟。有关同步的更多信息,请参阅 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus 电源模块数据表

TPSM846C23 EVM 包括输入和输出电容器。该 EVM 为添加额外的输入和输出电容器提供了空间。添加额外的电容将改善瞬态响应。所需的实际电容将取决于特定应用的输入和输出电压条件,以及所需的瞬态响应。有关输入和输出电容以及瞬态响应的更多信息,请参阅 TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2V 输出、35A PMBus 电源模块数据表

EVM 使用遥感连接来调节 EVM 输出端子的输出电压。遥感连接通过 0Ω 电阻器 R16 和 R18 进行。如果需要在不同的点进行远程检测,R16 和 R18 可以用 10Ω 电阻器代替,VS+ 和 VS– 测试点可以扩展到新的检测点。