ZHCUA51B March   2017  – February 2022 TPSM846C23

 

  1.   TPSM846C23 35A PMBus SWIFT 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

说明

TPSM846C23 是一款支持 PMBus 的高度集成的同步降压电源模块,在一个扁平封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 35A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器、一些输入和输出电容器以及无源器件。输入电压范围为 4.5V 至 15V。输出电压范围为 0.35V 至 2V。PMBus 接口支持转换器配置、主要参数(包括输出电压、输出电流和内部裸片温度)监控以及许多用户可编程的配置选项。

该评估模块旨在展示使用 TPSM846C23 电源模块进行设计时可实现的易用性和较小的印刷电路板面积。提供监控测试点以测量效率、功耗、输入纹波、输出纹波、线性和负载调整率以及瞬态响应。此外,还提供了控制测试点,以便使用器件的电源正常、使能控制和同步特性。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。