ZHCUA38A February 2022 – March 2022 TPS565242 , TPS565247
在轻负载条件下,TPS565242 在 Eco 模式下运行,可通过改变开关频率实现更高的效率。TPS565247 在 FCCM 模式下运行,可保持恒定的开关频率。二者的主要区别在于在轻负载条件下的运行,其他行为类似。本用户指南主要介绍了 TPS565242,并介绍了 TPS565247 不同于 TPS565242 的一些特性。
TPS56524x 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 600kHz 标称频率。TPS56524x 封装内部整合了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPS56524x 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS56524x 直流/直流同步转换器旨在通过 3V 至 16V 的输入电压源提供高达 5A 的输出。输出电压范围为 0.6V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。
TPS565242EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 3V 至 17V 的输入在 5A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS565242EVM 的性能。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS565242EVM | VIN = 3V 至 16V | 0A 至 5A |
| TPS565247EVM | VIN = 3V 至 16V | 0A 至 5A |