ZHCUA38A February 2022 – March 2022 TPS565242 , TPS565247
图 5-1、图 5-2 和图 5-3 显示了 TPS565242EVM 的电路板布局。顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源迹线。另外,顶层还有 TPS565242 引脚的接头和一大块接地区域。大多数信号迹线也位于顶部。输入去耦电容器 C3 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地平面以及信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈迹线。顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。
图 5-4 和图 5-5 分别是 TPS565242EVM 电路板的顶视图和底视图。