ZHCUA34A May   2010  – February 2022 TPS51217

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51217EVM-533 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
      1. 4.1.1 电压源
      2. 4.1.2 万用表
      3. 4.1.3 脉冲发生器
      4. 4.1.4 输出负载
      5. 4.1.5 示波器
      6. 4.1.6 风扇
      7. 4.1.7 建议线规
    2. 4.2 建议的测试设置
      1. 4.2.1 输入连接
      2. 4.2.2 输出连接
      3. 4.2.3 其他连接
    3. 4.3 测试点列表
  7. 5 测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 动态输出电压转换测量步骤
    3. 5.3 设备停机
  8. 6 性能和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 瞬态响应
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 启动和停止
    8. 6.8 动态输出电压转换
  9. 7 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8 物料清单
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

示波器

可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。应针对以下条件来设置示波器:

  • 1MΩ 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 2μs/div 水平分辨率
  • 50mV/div 垂直分辨率

测试点 TP7 和 TP8 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探针尖端穿过 TP7 并将接地筒固定在 TP8 上,如图 4-1 所示。由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。

GUID-E775F1C6-A14F-4B6C-B6C9-685769B09860-low.gif图 4-1 输出电压纹波的尖端和接地筒测量