ZHCUA34A May   2010  – February 2022 TPS51217

 

  1.   用于笔记本电脑电源的 TPS51217EVM-533 高性能单路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
      1. 4.1.1 电压源
      2. 4.1.2 万用表
      3. 4.1.3 脉冲发生器
      4. 4.1.4 输出负载
      5. 4.1.5 示波器
      6. 4.1.6 风扇
      7. 4.1.7 建议线规
    2. 4.2 建议的测试设置
      1. 4.2.1 输入连接
      2. 4.2.2 输出连接
      3. 4.2.3 其他连接
    3. 4.3 测试点列表
  7. 5 测试步骤
    1. 5.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 5.2 动态输出电压转换测量步骤
    3. 5.3 设备停机
  8. 6 性能和典型特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 负载调节
    3. 6.3 线路调节
    4. 6.4 瞬态响应
    5. 6.5 输出纹波
    6. 6.6 开关节点电压
    7. 6.7 启动和停止
    8. 6.8 动态输出电压转换
  9. 7 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 8 物料清单
  11. 9 参考文献
  12. 10修订历史记录

说明

TPS51217EVM 旨在使用 8V 至 20V 的稳压输入,在高达 20A 的负载电流下产生 0.9V 至 1.2V 的动态可选输出电压。TPS51217EVM 旨在演示 TPS51217 在典型低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS51217 的性能。