ZHCUA34A
May 2010 – February 2022
TPS51217
用于笔记本电脑电源的 TPS51217EVM-533 高性能单路同步降压控制器
商标
1
说明
1.1
典型应用
1.2
特性
2
电气性能规格
3
原理图
4
测试设置
4.1
测试设备
4.1.1
电压源
4.1.2
万用表
4.1.3
脉冲发生器
4.1.4
输出负载
4.1.5
示波器
4.1.6
风扇
4.1.7
建议线规
4.2
建议的测试设置
4.2.1
输入连接
4.2.2
输出连接
4.2.3
其他连接
4.3
测试点列表
5
测试步骤
5.1
线路/负载调节和效率测量步骤
5.2
动态输出电压转换测量步骤
5.3
设备停机
6
性能和典型特性曲线
6.1
效率
6.2
负载调节
6.3
线路调节
6.4
瞬态响应
6.5
输出纹波
6.6
开关节点电压
6.7
启动和停止
6.8
动态输出电压转换
7
EVM 装配图和 PCB 布局
8
物料清单
9
参考文献
10
修订历史记录
1
用于笔记本电脑电源的 TPS51217EVM-533 高性能单路同步降压控制器
TPS51217EVM-533 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS51217,后者是一款小尺寸单路降压控制器,采用自适应导通时间 D-CAP™ 技术,输入电压范围为 8V 至 20V,能以高达 20A 的电流提供 0.9V 至 1.2V 动态可选的输出电压。