ZHCUA33A February 2010 – January 2022 TPS51125A
表 2-1 给出了 EVM 性能规格和鉴定条件。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压范围 | 施加到 VBAT 的电压 | 8 | 25 | V | |
通道 1 | ||||||
VOUT | 输出电压 | 5 | V | |||
f | 工作频率 | VTONSEL = VVREF,VVIN = 12V,IOUT = 6A | 245 | kHz | ||
IOUT | 输出电流 | 8V ≤ VVIN ≤ 25V | 8 | A | ||
IOC | 过流限值 | VVIN = 12V | 10 | |||
通道 2 | ||||||
VOUT | 输出电压 | 3.3 | V | |||
f | 工作频率 | VTONSEL = VVREF,VVIN = 12V,IOUT = 6A | 305 | kHz | ||
IOUT | 输出电流 | 8V ≤ VVIN ≤ 25V | 8 | A | ||
IOC | 过流限值 | VVIN = 12V | 10 |