ZHCUA33A February 2010 – January 2022 TPS51125A
TPS51125A 是面向笔记本系统电源解决方案的经济高效型双路同步降压控制器。它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部元件。270kHz VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,从而为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率。TPS51125A 支持高效、快速瞬态响应,同时可提供组合式电源正常信号。Out-of-Audio™ 轻负载运行模式不但实现了低噪声,其效率也远远高于传统的强制 PWM 运行模式。自适应导通时间 D-CAP™ 控制可确保便利而高效的器件运行。该部件在 5.5V 至 28V 的电源输入电压范围内工作,并支持 2V 至 5.5V 的输出电压。
TPS51125AEVM 评估模块是一款高效的双路同步降压转换器,输入电压范围为 8V 至 25V(电流为 8A),提供 5V 和 3.3V 的输出电压。