ZHCUA31A July   2009  – February 2022 TPS51163

 

  1.   具有大电流栅极驱动器的 10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 典型应用
  6. 4 特性
  7. 5 电气性能规格
  8. 6 原理图
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 输入连接
      2. 7.2.2 输出连接
      3. 7.2.3 其他连接
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 8.3 测试点列表
    4. 8.4 设备关断步骤
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12参考文献
  15. 13修订历史记录

万用表

应使用量程为 0V 至 14V 的电压表在 TP1 (VIN) 和 TP2 (GND) 上测量 VIN。量程为 0V 至 5V 的电压表用于在 TP6 (VOUT) 和 TP8 (GND) 上测量 VOUT。图 7-2 中所示量程为 0A 至 10A 的电流表 (A1) 用于测量输入电流。