ZHCUA31A July   2009  – February 2022 TPS51163

 

  1.   具有大电流栅极驱动器的 10A 同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 说明
  5. 3 典型应用
  6. 4 特性
  7. 5 电气性能规格
  8. 6 原理图
  9. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 输入连接
      2. 7.2.2 输出连接
      3. 7.2.3 其他连接
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 8.3 测试点列表
    4. 8.4 设备关断步骤
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12参考文献
  15. 13修订历史记录

线路/负载调节和效率测量步骤

  1. 确保将负载设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0Adc。
  2. 确保在施加 VIN 之前,EVM 中提供的跳线短接 JP1。
  3. 将 VIN 从 0V 增至 12V;使用 V1 测量输入电压。
  4. 移除 JP1 上的跳线以启用控制器。
  5. 在 0VAdc 和 10Adc 之间改变负载,VOUT 应保持在负载调节范围内。
  6. 将 VIN 从 8V 改为 14V。VOUT 应保持在线路调节范围内。
  7. 将跳线接到 JP1 上以禁用控制器。
  8. 将负载降至 0A。
  9. 将 VIN 降至 0V。