ZHCUA28A February 2009 – January 2022 TPS51123
表 7-1 提供了 TPS51123-EVM 的物料清单。
参考 标识符 | 数量 | 说明 | 尺寸 | 制造商 | 器件型号 |
---|---|---|---|---|---|
C13、C23 | 2 | 电容器,陶瓷,0.1μF,50V,X5R,10% | 0603 | Murata(村田) | GRM188B31H104K |
C10、C21 | 0 | 电容器 | 7.3 × 4.3mm | 不限 | 不限 |
C11、C22 | 2 | 电容器,POS,330μF,6.3V,25mΩ,20% | 7.3 × 4.3mm | SANYO | 6TPE330ML |
C12、C20 | 0 | 电容器 | 0805 | 不限 | 不限 |
C15 | 1 | 电容器,陶瓷,10μF,6.3V,X5R,10% | 0805 | TDK | C2012X5R0J106K |
C17 | 1 | 电容器,陶瓷,33μF,6.3V,X5R,20% | 1206 | TDK | C3216JB0J336M |
C19 | 1 | 电容器,陶瓷,220nF,16V,X5R,10% | 0603 | Murata(村田) | GRM188B31C224K |
C26 | 0 | 电容器 | 0603 | 不限 | 不限 |
C5 | 0 | 电容器 | 0805 | 不限 | 不限 |
C6、C7、C24、C25 | 4 | 电容器,陶瓷,10μF,25V,BJ,M | 1210 | Taiyo Yuden | TMK325BJ106MM |
C1、C2、C3、C4、C8、C9、C14、C16、C18 | 0 | 电容 | 0603 | 不限 | 不限 |
CN1、CN2 | 2 | 适配器,3.5mm 探头夹(或 131-5031-00) | 0.2 | Tektronix(泰克) | 131-4244-00 |
D1 | 0 | 二极管 | SOT363 | 不限 | 不限 |
D2、D5 | 0 | 二极管,肖特基,0.5A,30V | SOD-123 | 不限 | 不限 |
D3、D4 | 2 | 二极管,肖特基,3A,20V | SMA | Rohm(罗姆) | RSX501LA-20 或 RSX510L-20 |
JP1 | 1 | 接头,2×4 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 × 0.40 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
JP2 | 1 | 接头,2×3 引脚,10mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 × 0.30 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
L1,L2 | 2 | 电感器,大电流,3.3μH,14A,7.3mΩ,SMT | 0.425 × 0.45 英寸 | Toko(东光) | FDA1055-3R3M |
Q1、Q3 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,11A,9.1mΩ | SO8 | IR | IRF7821 |
Q2、Q4 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,11A,12.5mΩ | SO8 | Fairchild(仙童半导体) | FDS6690AS |
R3、R10、R13、R15 | 4 | 电阻器,贴片,0Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
R12 | 1 | 电阻器,贴片,620kΩ,1/16W,1% | 不限 | Std | Std |
R11 | 1 | 电阻器,贴片,13kΩ,1/16W,1% | 0603 | 不限 | 不限 |
R5 | 1 | 电阻器,贴片,30kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
R2 | 1 | 电阻器,贴片,100kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
R6、R8 | 2 | 电阻器,贴片,130kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
R7、R9 | 2 | 电阻器,贴片,20kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
R1 | 1 | 电阻器,贴片,10kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
R4、R14 | 2 | 电阻器,贴片,5.1Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
S1 | 1 | 接头,2 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20in. × 0.20in. | Sullins(赛凌思) | PTC36SAAN |
SW1、SW2 | 0 | 开关 | 0.28in. × 0.18in. | 不限 | 不限 |
SW3、SW4 | 2 | ON-ON 迷你拨动开关 | 0.28in. × 0.18in. | Nikkai | G-12AP |
TP1 | 0 | 测试点 | 0.125in. × 0.125in. | 不限 | 不限 |
TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7 | 6 | 测试点,黄色,通孔 | 0.125in. × 0.125in. | Keystone | 5014 |
U1 | 1 | 具有 OOA 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器 | QFN-24 | TI | TPS51123RGE |
VBAT_GND、VBAT、VO1、VO2、VO1_GND、VO2_GND | 6 | 引脚,接线端子 | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Mill Max | 3138-2-00-15-00-00-080 |
- | 1 | PCB,3.5 | 3.5in. × 2.7in. × 0.062in. | 不限 | TPS51123-EVM |
2 | 分流器,2 位置,金 | 0.100 × 0.200 英寸 | Molex(莫仕) | 15-29-1025 | |
4 | 内/外六角螺柱 4-40 尼龙 | 0.625 英寸 | Keystone | 4803 | |
4 | 六角螺母 4-40 尼龙 | 0.25 英寸 | 结构紧固件 | NY HN 440 |