ZHCUA28A
February 2009 – January 2022
TPS51123
1
引言
商标
2
性能规格汇总
3
原理图
4
测试设置和结果
4.1
测试设置
4.2
测试步骤
4.3
启动性能
4.4
瞬态性能
5
配置
5.1
开关频率选择
5.2
运行模式选择
6
物理布局
7
物料清单
8
参考文献
9
修订历史记录
4.3
启动性能
图 4-2
5V 启动波形
图 4-3
3.3V 启动波形