ZHCUA28A February   2009  – January 2022 TPS51123

 

  1. 1引言
    1.     商标
  2. 2性能规格汇总
  3. 3原理图
  4. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
    3. 4.3 启动性能
    4. 4.4 瞬态性能
  5. 5配置
    1. 5.1 开关频率选择
    2. 5.2 运行模式选择
  6. 6物理布局
  7. 7物料清单
  8. 8参考文献
  9. 9修订历史记录

引言

TPS51123 是面向笔记本系统电源解决方案的经济高效型双路同步降压控制器。它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部元件。TPS51123 支持高效、快速瞬态响应,同时可提供组合式电源正常信号。Out-of-Audio™ 轻负载运行模式不但实现了低噪声,其效率也远远高于传统的强制 PWM 运行模式。自适应导通时间 D-CAP™ 控制可确保便利而高效的器件运行。该器件在 5.5V 至 28V 的电源输入电压范围内工作,并支持 2V 至 5.5V 的输出电压。

TPS51123EVM 评估模块是高效的双路同步降压转换器,其输入电压范围为 8V 至 25V(电流为 8A),提供 5V 和 3.3V 的输出电压。