ZHCUA27A July   2008  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1说明
  3. 2电气性能
  4. 3原理图
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
    3. 4.3 启动性能
    4. 4.4 瞬态响应
  6. 5配置
    1. 5.1 自举二极管选型
  7. 6EVM 装配图和 PCB 布局
  8. 7物料清单
  9. 8参考
  10. 9修订历史记录

说明

TPS53124 是一款双路自适应导通时间 D-CAP™ 模式同步降压控制器。TPS53124 使系统设计人员能够使用较少的外部元件以经济高效的方式来完善包含 DTV POL 调节器和数字 STB 调节器的套件。TPS53124 主控制环路使用针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或高聚合物化学电容器)进行优化的 D-CAP 模式,可提供快速瞬态响应,而无需外部补偿。TPS53124 提供 4.5V 至 24V 的转换电压(用于同步高侧 MOSFET 的漏极电压)和 0.76V 至 5.5V 的输出电压。

HPA332 (TPS53124EVM) 评估模块是一款高效的双路同步降压转换器,其输入电压范围为 5V 至 22V(电流为 4A),提供的输出电压为 1.05V 和 1.8V。本用户指南介绍了 HPA332 的性能。