ZHCUA27A July   2008  – January 2022

 

  1.   商标
  2. 1说明
  3. 2电气性能
  4. 3原理图
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
    3. 4.3 启动性能
    4. 4.4 瞬态响应
  6. 5配置
    1. 5.1 自举二极管选型
  7. 6EVM 装配图和 PCB 布局
  8. 7物料清单
  9. 8参考
  10. 9修订历史记录

电气性能

表 2-1 电气性能
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 (VIN) 5 12 22 V
CH1 输出电压 1.05 V
运行频率 VIN = 12V,Iout1 = 1A 280 kHz
输出电流 4 A
过流限值 VIN = 12V 5 A
输出纹波电压 VIN = 12V,Iout1 = 4A 29 mVp-p
CH2 输出电压 1.8 V
运行频率 VIN = 12V,Iout2 = 1A 360 kHz
输出电流 4 A
过流限值 VIN = 12V 5 A
输出纹波电压 VIN = 12V,Iout2 = 4A 33 mVp-p